17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Molex DMS59-2×VGAケーブル 203mm 黒 88768-5200

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Molex DMS59-2×VGAケーブル 203mm 黒

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

88768-5200

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

Molexケーブルアセンブリ88759シリーズ。
コネクタタイプCN1:VGAメス
コネクタタイプCN2:その他
CN1コネクタ向:ストレート
CN2コネクタ向:ストレート

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ケーブル
コネクタタイプ CN1
VGAメス
コネクタタイプ CN2
その他
CN1コネクタ向
ストレート
CN2コネクタ向
ストレート
長さ(m)
0.2

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト