エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スイングプラグ

通常単価(税別)
1,066
税込単価
1,173
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

パソコンや家電製品などの電源コード付プラグをワンタッチで可動式(スイング)プラグに変換できます。

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番:

A-370H-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

A-370H-Wの仕様・寸法情報

種類
インレット/プラグ
形状
A-2
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
JANコード
4901087113064
-
-

型番リスト

表示件数
型番
A-370H-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,066
( 1,173 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

パソコンや家電製品などの電源コード付プラグをワンタッチで可動式(スイング)プラグに変換できます。

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイングプラグの型番A-370H-Wのページです。 型番A-370H-Wに関する仕様情報を記載しております。
スイングプラグのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
コンセント付近の出っ張り防止
4
満足度:4.0
AC100V電源を必要とする器材のプラグが通常のストレートタイプのため、コンセントに接続(差し込む)するとプラグが必要以...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイングプラグ
ゴムプラグ 2P 15A
防水ゴムプラグ 2P 15A
防水ゴムプラグ 3P 20A
防水ゴムプラグ接地 2P 15A
楽に抜けるアダプター RTP-303B
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器
通常価格1,0661,0901,1402,6301,7702,736
通常出荷日在庫品1日目1日目2日目1日目1日目1日目
種類インレット/プラグインレット/プラグインレット/プラグインレット/プラグインレット/プラグインレット/プラグ
形状A-2A-2A-2O-3A-3A-2
定格電圧(V)125125125250125125
定格電流(A)151515201515
JANコード490108711306449010870041954901087085415490108708545349010870854394901087209866

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング