エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

TP01シリーズ アナログタイプ4線式 タッチパネル

通常単価(税別)
12,5966,298
税込単価
13,8566,928
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

流れるような操作感 抵抗膜方式で滑らかなマルチタッチを実現。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となっております。
詳細を確認

型番:

TP01-104A-4KB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TP01-104A-4KBの仕様・寸法情報

種類
抵抗膜方式
モニタ画面
透明
モニタ画面サイズ(インチ)
10.4
入力電圧
[その他] DC5.5V
ラダーモニタ
マルチランゲージ対応
保護機能(耐環境性)
寸法 高さ(mm)
171.4
寸法 幅(mm)
225.6
寸法 奥行き(mm)
2.1
属性
アナログ
入力方式
4線式(金属テール)
テール形状
1mmピッチ4ピン
テール長さ(mm)
80
可視エリア寸法(mm)
215×162.4
キーエリア寸法(mm)
211.2×158.4
アスペクト比
4:3
梱包内容
タッチパネル及びコントロールボード附属
材質構成
フィルム+ガラス
入力方法
指・ペン共用
RoHS?
-
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TP01-104A-4KB

モニタ画面サイズ

(インチ)

寸法 高さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

テール長さ

(mm)

可視エリア寸法

(mm)

キーエリア寸法

(mm)

アスペクト比

梱包内容

RoHS?最小発注数量
10.4
171.4
225.6
80
215×162.4
211.2×158.4
4:3
タッチパネル及びコントロールボード附属
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,5966,298
( 6,928 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

流れるような操作感 抵抗膜方式で滑らかなマルチタッチを実現。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となっております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TP01シリーズ アナログタイプ4線式 タッチパネルの型番TP01-104A-4KBのページです。 型番TP01-104A-4KBに関する仕様情報を記載しております。
TP01シリーズ アナログタイプ4線式 タッチパネルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TP01シリーズ アナログタイプ4線式 タッチパネル
タッチパネル eSMARTシリーズ
タッチパネル eX200シリーズ
【作画ソフトDL無料】ミスミオリジナル タッチパネル GX8シリーズ 4.3~15インチ
HG4G-V形 プログラマブル表示器
HG1P形 プログラマブル表示器ハンディタイプ
メーカーNKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)EXOREXORミスミIDECIDEC
通常価格12,59677,600 -175,324 -24,000 -228,72189,796 -
通常出荷日在庫品1日目4日目4日目在庫品1日目2日目2日目
種類抵抗膜方式盤取付盤取付盤取付盤取付ハンディ
モニタ画面透明TFTTFTTFTTFTTFT
入力電圧DC5.5VDC24VDC24VDC24VDC24VDC24V
ラダーモニタ
マルチランゲージ対応

タッチパネル(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト