17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ワイヤ ストリッパ

通常単価(税別)
17,010
税込単価
18,711
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

大人気のTE販売!TE Connectivity圧着工具・圧接工具商品です。ツール グレード=サービス...

詳細を確認

型番:

734185-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

734185-1の仕様・寸法情報

工具種類
電線剥き工具
全長(mm)
193
幅(mm)
103
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
734185-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,010
( 18,711 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

大人気のTE販売!
TE Connectivity圧着工具・圧接工具商品です。

ツール グレード=サービス ツーリング
ラチェット構成=オペレータ リリース可能かつ調整可能
認定=いいえ
電力タイプ=手動
ツールのタイプ=ワイヤ ストリッパ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤ ストリッパの型番734185-1のページです。 型番734185-1に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤ ストリッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤ ストリッパ
VVF ストリッパ
ワイヤストリッパー PAW-32
VA線ストリッパ(黒金)
カスタムライトストリッパー ワイヤ用(PVC他)
電工VAストリッパ FVA-1630
メーカーTE ConnectivityJAPPYエンジニアフジ矢IDEALフジ矢
通常価格17,01010,5015,30013,28643,8004,511
通常出荷日在庫品1日目1日目2日目9日目1日目3日目
工具種類電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具
全長(mm)193190165185150235
幅(mm)103-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト