17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

Positive Lock 250シリーズ

通常単価(税別)
137272特別価格
税込単価
151299特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・AMPコネクタ(オプション・その他)商品です。・適用シリーズ:Positive Lock25...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番種類材質種類
171810-2ハウジング66 ナイロン電線対基板・電線対電線
179970-1-ハウジングナイロン 6電線対基板・電線対電線
1-172469-1-ハウジングナイロン 6-
174817-2その他PVC-
179970-4ハウジングナイロン 6電線対基板・電線対電線
170333-1-その他ブラス-

型番リスト

表示件数

種類

製品タイプ

材質

仕様

適用タイプ

種類詳細

RoHS?最小発注数量
その他
-
-
ブラス
端子の向き=ストレート
リセプタクル
-
-
-
3個
ハウジング
-
66 ナイロン
-
リセプタクル ハウジング
電線対基板・電線対電線
10
2個
その他
絶縁スリーブ
PVC
端子の向き=ストレート
-
-
-
4個
ハウジング
-
-
ナイロン 6
-
リセプタクル ハウジング
電線対基板・電線対電線
ナチュラル
10
4個
ハウジング
-
ナイロン 6
端子の向き=ストレート
リセプタクル ハウジング
電線対基板・電線対電線
-
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18837
( 41 )
在庫品1日目当日出荷可能
27254
( 59 )
在庫品1日目当日出荷可能
151
( 166 )
在庫品1日目当日出荷可能
137
( 151 )
在庫品1日目当日出荷可能
138
( 152 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・AMPコネクタ(オプション・その他)商品です。
・適用シリーズ:Positive Lock250

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Positive Lock 250シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Positive Lock 250シリーズ
Positive Lock 187シリーズ
FASTON 250シリーズ
Power Double Lockシリーズ
FASTIN-FASTON 250シリーズ
Dynamic シリーズ
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格137-177 -154151 -292 -3,894
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用シリーズPositive Lock 250Positive Lock 187FASTON 250Power Double LockFASTIN-FASTON 250Dynamic Series

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング