エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    Multilock Connector Systemシリーズ

    通常単価(税別)
    163
    税込単価
    179
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    大人気のTE販売!AMPコネクタ(オプション・その他)商品です。

    型番:

    175964-2
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    175964-2の仕様・寸法情報

    種類
    ハウジング
    材質
    PBT樹脂
    適用シリーズ
    Multilock Connector System
    適用タイプ
    メス端子用ハウジング
    種類詳細
    電線対デバイス・電線対基板

    型番リスト

    表示件数
    型番
    175964-2
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    163
    ( 179 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    大人気のTE販売!
    AMPコネクタ(オプション・その他)商品です。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Multilock Connector Systemシリーズの型番175964-2のページです。 型番175964-2に関する仕様情報を記載しております。
    Multilock Connector Systemシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Multilock Connector Systemシリーズ
    Dynamic 3000 シリーズ
    Grace Inertia 2.5シリーズ 4P(イエロー)
    TH/.025 Connector Systemシリーズ
    FASTON 187シリーズ
    SOLISTRANDシリーズ スプライス
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格1632,3961851,049167447
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    種類ハウジングその他ハウジングハウジングその他その他
    材質PBT樹脂PBT樹脂PBT樹脂PBT樹脂銅合金銅合金
    ---
    適用シリーズMultilock Connector SystemDynamic 3000 SeriesGrace Inertia 2.5TH/.025 Connector SystemFASTON 187SOLISTRAND
    適用タイプメス端子用ハウジングプラグプラグメス端子用ハウジングリセプタクル突合せスプライス

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト