エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    FASTON 187シリーズ

    型番:

    170038-1
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    170038-1の仕様・寸法情報

    種類
    その他
    材質
    銅合金
    製品タイプ
    クイック コネクト
    材質
    ブラス
    仕様
    端子の向き=ストレート
    適用シリーズ
    FASTON 187
    適用タイプ
    リセプタクル
    -
    -

    商品情報

    製品仕様

    型番材質種類製品タイプ材質
    170038-1銅合金その他クイック コネクトブラス

    型番リスト

    表示件数
    型番
    170038-1
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    167
    ( 184 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    大人気のTE販売!
    AMPコネクタ(オプション・その他)商品です。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    FASTON 187シリーズの型番170038-1のページです。 型番170038-1に関する仕様情報を記載しております。
    FASTON 187シリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    FASTON 187シリーズ
    Dynamic 3000 シリーズ
    FASTON 250シリーズ
    エコノシールJシリーズ〈マークⅡ+〉シリーズ ロックプレート
    Grace Inertia 2.5シリーズ 4P(イエロー)
    CPC コネクタ用コンタクト
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格1672,396154671852,351
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
    種類その他その他その他その他ハウジングその他
    材質銅合金PBT樹脂-PBT樹脂PBT樹脂ポリカーボネイト樹脂(UL94V-0)
    製品タイプクイック コネクトコネクタ絶縁スリーブダブルロック プレート-アクセサリ
    材質ブラスPBT GF軟質 PVC-PBT GFUL94V-0, 耐炎自己消火性, サーモプラスチック
    仕様端子の向き=ストレート極数=24端子の向き=ストレート3極極数=4-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト