エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    Dynamic Series - Multiple Enclosureシリーズ

    通常単価(税別)
    2,471
    税込単価
    2,718
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    大人気のTE販売!TE Connectivityコネクタ(オプション・その他)商品です。

    型番:

    1981919-1
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    1981919-1の仕様・寸法情報

    種類
    ハウジング
    材質
    PBT樹脂
    アクセサリタイプ
    プラグ ケース
    仕様
    長さ=46.8mm
    適用シリーズ
    Dynamic Series - Multiple Enclosure

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1981919-1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,471
    ( 2,718 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    大人気のTE販売!
    TE Connectivityコネクタ(オプション・その他)商品です。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Dynamic Series - Multiple Enclosureシリーズの型番1981919-1のページです。 型番1981919-1に関する仕様情報を記載しております。
    Dynamic Series - Multiple Enclosureシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Dynamic Series - Multiple Enclosureシリーズ
    Dynamic 3000 シリーズ
    Grace Inertia 2.5シリーズ 4P(イエロー)
    CPC コネクタ用コンタクト
    Dynamic シリーズ
    エコノシールJシリーズ〈マークⅡ+〉シリーズ ロックプレート
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格2,4712,3961852,3513,89467
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
    種類ハウジングその他ハウジングその他ハウジングその他
    材質PBT樹脂PBT樹脂PBT樹脂ポリカーボネイト樹脂(UL94V-0)-PBT樹脂
    -
    アクセサリタイププラグ ケース--ケーブル・クランプパネルフレーム-
    仕様長さ=46.8mm極数=24極数=4--3極

    コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト