エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    AMP Universal Powerシリーズ

    通常単価(税別)
    207
    税込単価
    228
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    大人気のTE販売!AMPコネクタ(オプション・その他)商品です。

    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    型番:

    178125-1
    解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    178125-1の仕様・寸法情報

    種類
    ハウジング
    -
    材質
    ナイロン 6
    適用シリーズ
    AMP Universal Power
    適用タイプ
    プラグ
    種類詳細
    電線対基板・電線対電線
    ナチュラル
    RoHS?
    10

    型番リスト

    表示件数
    型番
    178125-1

    RoHS?最小発注数量
    -
    ナチュラル
    10
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    207
    ( 228 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    大人気のTE販売!
    AMPコネクタ(オプション・その他)商品です。

    ご注意

    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    カタログ

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    AMP Universal Powerシリーズの型番178125-1のページです。 型番178125-1に関する仕様情報を記載しております。
    AMP Universal Powerシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    AMP Universal Powerシリーズ
    Universal MATE-N-LOKシリーズ
    Dynamic 3000 シリーズ
    Grace Inertia 2.5シリーズ 4P(イエロー)
    Economy Powerシリーズ
    FASTON 187シリーズ
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格2073632,396185151167
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    種類ハウジングハウジングその他ハウジングその他その他
    材質ナイロン 6ナイロン GFPBT GFPBT GF-ブラス
    適用シリーズAMP Universal PowerUniversal MATE-N-LOKDynamic 3000 SeriesGrace Inertia 2.5Economy PowerFASTON 187
    適用タイププラグリセプタクルプラグプラグプラグリセプタクル
    種類詳細電線対基板・電線対電線電線対電線電線対パネル・電線対電線電線対電線電線対基板-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング