エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

シールドクリップキット M

通常単価(税別)
1,892
税込単価
2,081
通常出荷日:7日目

・サイズ:中・全長:約560mm・絶縁耐圧:AC2000V 1分以上・絶縁抵抗:DC500V 100M...

詳細を確認

型番:

PU-12NH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PU-12NHの仕様・寸法情報

商品区分
テスト端子
全長(mm)
560
絶縁耐圧
AC 200V
絶縁抵抗
100MΩ
色詳細
レッド、ブラック、ホワイト、イエロー、グリーン
JANコード
4901087048076

型番リスト

表示件数
型番
PU-12NH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,892
( 2,081 )
7日目

詳細情報

基本情報

・サイズ:中
・全長:約560mm
・絶縁耐圧:AC2000V 1分以上
・絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上
・カラー:5色

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シールドクリップキット Mの型番PU-12NHのページです。 型番PU-12NHに関する仕様情報を記載しております。
シールドクリップキット Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シールドクリップキット M
シールドクリップキット L
シールドクリップ M型
バッテリークリップ
ワニ口クリップ S型
シールドクリップ S型
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器
通常価格1,8922,130415 -682450418 -
通常出荷日7日目在庫品1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
商品区分テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子
全長(mm)560760--35-
絶縁耐圧AC 200VAC 200VAC 2000VAC 2000V-AC 2000V
絶縁抵抗100MΩ100MΩ100MΩ100MΩ-100MΩ
色詳細レッド、ブラック、ホワイト、イエロー、グリーンレッド、ブラック、イエロー、グリーン--レッド、ブラック-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング