17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ファン PFシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ファン PFシリーズ

販売終了

型番

PF40281B1-0000-A99

2022年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・MagLevモーターファンを搭載。
・多風量、高静圧、超寿命といった必要不可欠な3つの条件をクリアー。
・すぐれた性能を発揮し熱発散効率を大幅にアップ。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

指定中の仕様・寸法情報

種類
DCファン
サイズ
40x40
厚み
[その他] 28mm
入力電圧
DC12V
センサ出力
特性
長寿命
代表規格
CE / UL / TUV
最大風量(DC入力電圧)(m3/min)
0.7
音量(DC入力電圧)(dB)
58.8
最大静圧(DC入力電圧)(Pa)
485.55

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト