エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • HDD/SSD容量

    • 1TB以上5TB未満
  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

TeraStation Windows Strage Server 2016 交換用HDD

通常単価(税別)
38,625
税込単価
42,488
通常出荷日:6日目

【特長】・長時間稼動に適した高信頼HDD「WD Red」を採用。・カートリッジ方式ですばやくHDD交換...

詳細を確認

型番:

OP-HD3.0WR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OP-HD3.0WRの仕様・寸法情報

種類
[HDD] HDD
インターフェイス
eSATA
HDD/SSD容量
[1TB以上5TB未満] 3TB
寸法 長さ(mm)
30
寸法 幅(mm)
105
寸法 奥行き(mm)
170
JANコード
4981254018507
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
OP-HD3.0WR

HDD/SSD容量

JANコード

RoHS?最小発注数量
[1TB以上5TB未満] 3TB
4981254018507
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,625
( 42,488 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長時間稼動に適した高信頼HDD「WD Red」を採用。
・カートリッジ方式ですばやくHDD交換。
・安心の3年間保証。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TeraStation Windows Strage Server 2016 交換用HDD の型番OP-HD3.0WRのページです。 型番OP-HD3.0WRに関する仕様情報を記載しております。
TeraStation Windows Strage Server 2016 交換用HDD のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TeraStation Windows Strage Server 2016 交換用HDD
外付けHDD USB3.0用 ハードウェア暗号機能搭載
外付けHDD 1ベイモデル 法人向け
USB3.2(Gen.1)対応外付けHDD HD-LE-Bシリーズ
ポータブルHDD USB3.1(Gen1) 耐衝撃 ブラック
ポータブルハードディスク HDPD-SUTBシリーズ
メーカーバッファローバッファローバッファローバッファローバッファローアイ・オー・データ機器
通常価格38,62520,336 -30,592 -13,609 -15,763 -24,352
通常出荷日6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目在庫品1日目
種類HDDHDDHDDHDDHDDHDD
インターフェイスeSATAUSB2.0 / USB3.0USB2.0 / USB3.0USB3.2USB2.0 / USB3.0 / USB3.1USB2.0 / USB3.0 / USB3.1
寸法 長さ(mm)301231263314119
寸法 幅(mm)10539451149084
寸法 奥行き(mm)17018920217121120

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外付けドライブ・ストレージデバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト