ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

照度計(Bluetooth(R)無線技術搭載モデル)

通常単価(税別)
86,147
税込単価
94,762
通常出荷日:2日目

高信頼性の照度計シリーズ、JIS AA級準拠、型式承認取得、LED照明対応。【特長】・Bluetoot...

詳細を確認

型番:

FT3425
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FT3425の仕様・寸法情報

区分
その他測定器本体
測定器種類
照度計
RoHS?
6
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FT3425
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86,147
( 94,762 )
2日目

詳細情報

基本情報

高信頼性の照度計シリーズ、JIS AA級準拠、型式承認取得、LED照明対応。
【特長】
・Bluetooth(R)無線技術搭載、測定データをスマートフォンやタブレットに送信。(FT3425のみ)
・LED/OLED照明の測定に対応。
・消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200,000 lx)まで広くカバー。
・影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマホールド機能を搭載。
・内部メモリに最大99データを保存、PC転送で作業効率を向上。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

照度計(Bluetooth(R)無線技術搭載モデル)の型番FT3425のページです。 型番FT3425に関する仕様情報を記載しております。
照度計(Bluetooth(R)無線技術搭載モデル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
照度計(Bluetooth(R)無線技術搭載モデル)
温度センサ用オプション
簡易電力ロガー ZN-CTX/CTS/CTM オプション品
回転計・速度計オプション 周速リング KS-100
キャリングケース(DT-510Z)
回転検出器信号ケーブルMX-603
メーカー日置電機チノーオムロン小野測器ホーザン小野測器
通常価格86,14730,4312,89713,0223,22013,417
通常出荷日2日目4日目1日目在庫品1日目2日目在庫品1日目
区分その他測定器本体その他測定器本体測定器オプション品測定器オプション品測定器オプション品測定器オプション品
測定器種類照度計温湿度計・温湿度センサその他---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定器(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト