エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

USBメモリ USB3.0 セキュリティー 強制暗号化機能

通常単価(税別)
10,970
税込単価
12,067
通常出荷日:2日目

【特長】・堅牢な強制暗号化機能搭載。・第三者の不正利用を防止するパスワード認証機能。・USB3.0対応...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

RUF3-HSL16G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

RUF3-HSL16Gの仕様・寸法情報

種類
USBメモリ
容量
16GB
JANコード
4981254019429
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
RUF3-HSL16G
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,970
( 12,067 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・堅牢な強制暗号化機能搭載。
・第三者の不正利用を防止するパスワード認証機能。
・USB3.0対応。大容量データも快適に扱えます。

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USBメモリ USB3.0 セキュリティー 強制暗号化機能の型番RUF3-HSL16Gのページです。 型番RUF3-HSL16Gに関する仕様情報を記載しております。
USBメモリ USB3.0 セキュリティー 強制暗号化機能のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USBメモリ USB3.0 セキュリティー 強制暗号化機能
SDHCカード Class4
SDカード UHS-I Class1
Class4 SDHCカード
ハードウェア暗号化機能 セキュリティーUSBメモリー
抗菌・抗ウイルス ハードウェア暗号化機能 セキュリティーUSBメモリー
メーカーバッファローバッファローバッファローバッファローバッファローバッファロー
通常価格10,9701,0903,8001,7605,800 -6,800 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
種類USBメモリSDカードSDカードSDカードUSBメモリUSBメモリ
容量16GB16GB64GB32GB--
JANコード498125401942949812540115604981254024508---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

USBメモリ・SDカード・メモリカードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト