17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

USBメモリ USB3.0 セキュリティー ウイルスチェック 強制暗号化機能

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

USBメモリ USB3.0 セキュリティー ウイルスチェック 強制暗号化機能

販売終了

型番

RUF3-HSL8GTV

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ウイルスを自動で検知、隔離できるウイルスチェック機能を搭載。
・ウイルスチェック機能として「Trend Micro USB SecurityTM2.1」を採用。
・堅牢な強制暗号化機能搭載。
・第三者の不正利用を防止するパスワード認証機能。
・USB3.0対応。大容量データも快適に扱えます。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    三菱電機PLC対応ケーブル (iQ-Rシリーズ)

指定中の仕様・寸法情報

種類
USBメモリ
容量
8GB
分類
ウイルスチェック1年保証
JANコード
4981254019535
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト