17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

microSDHCカード 防水仕様 Class4対応 SD変換アダプター付

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

microSDHCカード 防水仕様 Class4対応 SD変換アダプター付

販売終了

型番

RMSD-BS16GAB

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・JIS防水保護等級7(IPX7)準拠。
・SDスピードクラス Class4対応。最低速度4MB/s以上を保証。
・スマートフォンや携帯電話など様々な対応機器で使用可能。
・付属の変換アダプターを使用することで、SDHCにも対応可能。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 商品画像は代表画像となっております。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    三菱電機PLC対応ケーブル (iQ-Rシリーズ)

指定中の仕様・寸法情報

種類
SDカード
容量
16GB
JANコード
4981254013069
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト