エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

SDカード UHS-I Class1

通常単価(税別)
3,800
税込単価
4,180
通常出荷日:2日目

【特長】・リード最大40MB/sの高速転送を実現。・UHSスピードクラス1に対応。対応機器での高速転送...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

RSDC-064GU1S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RSDC-064GU1Sの仕様・寸法情報

種類
SDカード
容量
64GB
JANコード
4981254024508
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RSDC-064GU1S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,800
( 4,180 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リード最大40MB/sの高速転送を実現。
・UHSスピードクラス1に対応。対応機器での高速転送が可能。
・SDスピードクラス Class10対応。最低速度10MB/s以上を保証。
・著作権保護機能のCPRM対応。レコーダーなどで録画した地デジをコピー/ムーブ可能。

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SDカード UHS-I Class1の型番RSDC-064GU1Sのページです。 型番RSDC-064GU1Sに関する仕様情報を記載しております。
SDカード UHS-I Class1のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
防犯カメラの録画用として購入
4
満足度:4.0
防犯カメラ内部にセットする録画用として32GBか64GBを探しており、WEB検索で良い物がヒットしたので購入。 送料無料...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SDカード UHS-I Class1
SDHCカード Class4
USBメモリ USB3.0 セキュリティー 強制暗号化機能
Class4 SDHCカード
産業用SDカード/microSDカード ブリスターパッケージ品
産業用SDカード/microSDカード ブリスターパッケージ品(高耐久性)
メーカーバッファローバッファローバッファローバッファローアドテック(ADTEC)アドテック(ADTEC)
通常価格3,8001,09010,9701,7602,820 -6,307 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目5日目6日目
種類SDカードSDカードUSBメモリSDカードSDカードSDカード
容量64GB16GB16GB32GB--
JANコード498125402450849812540115604981254019429---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

USBメモリ・SDカード・メモリカードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト