エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

SDHCカード Class4

通常単価(税別)
1,090
税込単価
1,199
通常出荷日:2日目

【特長】・SDスピードクラス Class4対応。最低速度4MB/s以上を保証。

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

RSDC-S16GC4B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RSDC-S16GC4Bの仕様・寸法情報

種類
SDカード
容量
16GB
JANコード
4981254011560
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RSDC-S16GC4B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,090
( 1,199 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SDスピードクラス Class4対応。最低速度4MB/s以上を保証。

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SDHCカード Class4の型番RSDC-S16GC4Bのページです。 型番RSDC-S16GC4Bに関する仕様情報を記載しております。
SDHCカード Class4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SDHCカード Class4
SDカード UHS-I Class1
USBメモリ USB3.0 セキュリティー 強制暗号化機能
Class4 SDHCカード
産業用SDカード/microSDカード ブリスターパッケージ品
産業用SDカード/microSDカード ブリスターパッケージ品(高耐久性)
メーカーバッファローバッファローバッファローバッファローアドテック(ADTEC)アドテック(ADTEC)
通常価格1,0903,80010,9701,7602,820 -6,307 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目5日目6日目
種類SDカードSDカードUSBメモリSDカードSDカードSDカード
容量16GB64GB16GB32GB--
JANコード498125401156049812540245084981254019429---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

USBメモリ・SDカード・メモリカードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト