17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

FC6A形 All-in-Oneプログラマブルコントローラ MICROSMART 温調モジュール

通常単価(税別)
53,71071,940
税込単価
59,08179,134
通常出荷日:2日目

IoT時代に最適なPLC、FC6A形をお届けします。【特長】・EtherNet通信ポートから、Webサ...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

端子形状

代表規格

出力仕様

仕様

RoHS?最小発注数量
端子台
CE / UL / TUV
電圧(12V・トランジスタプロテクトソース)、電流(4~20mA・アナログ)
着脱式 3.81mmピッチ 11、17極ねじ締めコネクタ
10
1個
コネクタ
CE / UL
電圧(12V・トランジスタプロテクトソース)、電流(4~20mA・アナログ)
着脱式 3.81mmピッチ 11、17極Push-in式コネクタ
-
1個
端子台
CE / UL / TUV
リレー
着脱式 3.81mmピッチ 11、17極ねじ締めコネクタ
10
1個
コネクタ
CE / UL
リレー
着脱式 3.81mmピッチ 11、17極Push-in式コネクタ
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,940
( 79,134 )
2日目
53,710
( 59,081 )
2日目
71,940
( 79,134 )
2日目
53,710
( 59,081 )
2日目

詳細情報

基本情報

IoT時代に最適なPLC、FC6A形をお届けします。
【特長】
・EtherNet通信ポートから、Webサーバー機能やEメール送信機能、FTPサーバー/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FC6A形 All-in-Oneプログラマブルコントローラ MICROSMART 温調モジュールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FC6A形 All-in-Oneプログラマブルコントローラ MICROSMART 温調モジュール
プロセス入出力ユニット CJ1W-PH41U
NXシリーズ ロードセル入力ユニット NX-RS□□□□
MELSEC-Lシリーズ アナログ入力ユニット
アナログ入力ユニット CK3W-AD□100
FC6A形 プログラマブルコントローラ アナログ入出力モジュール
メーカーIDECオムロンオムロン三菱電機オムロンIDEC
通常価格53,710-96,42445,63291,484137,414 -28,350 -
通常出荷日2日目1日目1日目在庫品1日目1日目2日目
種別入出力入力入力入力入力入出力
入力種類電圧 / 電流 / 熱電対 / 測温抵抗体電圧 / 電流 / 熱電対 / 測温抵抗体 / その他電圧電圧 / 電流電圧-
入力 CH数2点4-4--
入力レンジその他その他-5.0~+5.0mV/V--10~10Vその他
A/D変換速度(変換時間)50~100ms未満50~100ms未満-10~100μS未満その他-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(アナログユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト