17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

外付けHDD 2.5インチ 耐衝撃対応 HD-PNFU3-Eシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

外付けHDD 2.5インチ 耐衝撃対応 HD-PNFU3-Eシリーズ

販売終了

型番

HD-PNF1.0U3-BBE

2019年04月に販売終了となりました。

【特長】
・異常を検知したら即お知らせ。
・故障予測サービス「みまもり合図」に対応。
※詳しくは故障予測サービス「みまもり合図」特集を参照。
・容量に合わせた最適設計。フラットデザイン&コンパクトサイズ。
・万が一の落下でも安心。耐衝撃ボディーで不意のアクシデントから守る。
・パソコンに加えデジタル家電にもつながる。
・テレビやゲーム機につないで楽しさ広がる。
・手軽にロック。万が一の盗難や紛失時も安心。
・「おでかけロック」が大切なデータを守る。
・AES256+パターン認証採用。
・安心。
・簡単暗号化「SecureLock Mobile 2」。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

種類
[HDD] HDD
インターフェイス
USB2.0 / USB3.0 / USB3.1
HDD/SSD容量
[1TB以上5TB未満] 1TB
寸法 長さ(mm)
16
寸法 幅(mm)
79.5
寸法 奥行き(mm)
115
対応OS(本体)
Mac / Windows
ブラック
JANコード
4981254042236
容量詳細
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト