17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

外付けHDD 4ベイ USB3.1(Gen.1) 法人向け RAID5対応 法人向け

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

外付けHDD 4ベイ USB3.1(Gen.1) 法人向け RAID5対応 法人向け

販売終了

型番

HD-QHA8U3/R5

2022年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・HDD取替推奨通知でNASに接続された場合でも、HDDが壊れる前に通知をし、お客様のデータを守る。
・RAID 5/10/1モードにおいてHDDが故障しても、リビルドでデータを復元可能。
・リビルドに失敗しても当社データ復旧サービスでデータ復旧をサポート。
・高信頼HDDを採用し、製品の保証期間も安心の3年保証。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
[HDD] HDD
インターフェイス
USB2.0 / USB3.0 / USB3.1
HDD/SSD容量
[5TB以上] 8TB
寸法 長さ(mm)
127.5
寸法 幅(mm)
177
寸法 奥行き(mm)
227
対応OS(本体)
Mac / Windows
JANコード
4981254046128
容量詳細
-
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト