17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

外付けHDD USB3.0用 東芝テレビ〈レグザ〉・タイムシフトマシン機能対応

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

外付けHDD USB3.0用 東芝テレビ〈レグザ〉・タイムシフトマシン機能対応

販売終了

型番

HDT-AV4.0TU3/V

2020年01月に販売終了となりました。

【特長】
・地デジ全録タイムシフトマシン機能に対応したAV機器向けHDD2台搭載。
・高速転送を実現。
・大容量データも快適に扱えるUSB3.0。
・タイムシフトマシン搭載。
・レグザ「Z7」シリーズ対応・。
・地デジ最大6チャンネル、同時にUSB3.0で2ストリーム録画が可能。
・本体デザインはTVやリビングに馴染む、家電横置きデザイン。
・録画可能時間は約80時間(4TB品使用)。
・AUTO電源連動機能搭載だから環境と家庭にやさしい。
・カンタンTV接続マニュアル付属。テレビへの接続をサポートします。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

種類
[HDD] HDD
インターフェイス
USB2.0 / USB3.0 / USB3.1
HDD/SSD容量
[1TB以上5TB未満] 4TB
寸法 長さ(mm)
50
寸法 幅(mm)
220
寸法 奥行き(mm)
210
対応OS(本体)
Mac / Windows
JANコード
4981254004074

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト