17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Linux法人NAS 4ベイ TeraStation TS5410DNシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Linux法人NAS 4ベイ TeraStation TS5410DNシリーズ

販売終了

型番

TS5410DN0404

2022年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・様々なビジネスシーンにLinux法人NAS TeraStation
・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます
・1オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働
・高速イーサネット「10GbE(10ギガビットイーサネット)」標準搭載
・10GBASE-T×1ポート標準搭載
・1000BASE-T×2ポート標準搭載
・高速CPU「1.7GHz クアッドコアCPU」搭載
・パリティ計算専用のハードウェアエンジン「RAIDアクセラレータ」搭載

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
[その他] NAS
インターフェイス
USB3.0 / eSATA
HDD/SSD容量
[1TB以上5TB未満] 4TB
寸法 長さ(mm)
215
寸法 幅(mm)
170
寸法 奥行き(mm)
230
対応OS(本体)
Mac / Windows
ドライブ数
4
JANコード
4981254037683
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト