17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Linux法人NAS 8ベイ TeraStation TS5810DNシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Linux法人NAS 8ベイ TeraStation TS5810DNシリーズ

販売終了

型番

TS5810DN3208

2024年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・大容量でファイルサーバーの集約に最適、多台数アクセス時も安定稼働。
・長時間稼働と継続運用を支える、高信頼設計。
・トラブルの未然防止とトラブル時のデータ保護機能。
・IT部門に最適な管理機能。
・豊富なセキュリティー機能。
・ウイルスチェック機能拡張パックに安心。
・豊富な保守メニュー、最大7年までの保守に対応。
・バッファロー正規 データ復旧サービス対象製品。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
[その他] NAS
インターフェイス
USB3.0 / eSATA
HDD/SSD容量
[5TB以上] 5TB以上
寸法 長さ(mm)
215
寸法 幅(mm)
300
寸法 奥行き(mm)
230
対応OS(本体)
Mac / Windows
ドライブ数
8
JANコード
4981254044513
容量詳細
32TB
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト