17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

WSS法人NAS 6ベイ Windows Storage Server 2016 Standard Edition WSHシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

WSS法人NAS 6ベイ Windows Storage Server 2016 Standard Edition WSHシリーズ

販売終了

型番

WSH5610DN12S6

2021年04月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【特長】
・Intel製 Quad Core CPU Bay trail-D(Celeron J1900)搭載。
・FPGAによるHW RAID機能搭載。
・RAID 0/10/5/6対応。
・高信頼NAS用HDD(WD Red)搭載。
・メインメモリ8GB搭載。
・保証期間:3年。
・専用アプリ(Buffalo Dashboard、Raid Builder)プリインストール。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

種類
[その他] NAS
インターフェイス
USB2.0 / USB3.0 / eSATA
HDD/SSD容量
[5TB以上] 12TB
寸法 長さ(mm)
260
寸法 幅(mm)
170
寸法 奥行き(mm)
230
搭載OS
Windows Storage Server 2016 Standard Edition
対応OS(本体)
Mac / Windows
ドライブ数
6
JANコード
4981254040904
容量詳細
-
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト