エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • HDD/SSD容量

    • 1TB以上5TB未満
  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

LinuxNAS 1ベイ LinkStation LS210DNBシリーズ

通常単価(税別)
43,730
税込単価
48,103
通常出荷日:6日目

【特長】・本体も搭載HDDも安心の3年保証。・障害発生時に代替機を発送するデリバリー保守パックを用意。...

詳細を確認

型番:

LS210DN0401B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LS210DN0401Bの仕様・寸法情報

種類
[その他] NAS
インターフェイス
USB1.1 / USB2.0 / eSATA
HDD/SSD容量
[1TB以上5TB未満] 4TB
寸法 長さ(mm)
128
寸法 幅(mm)
45
寸法 奥行き(mm)
205
対応OS(本体)
Mac / Windows
ドライブ数
1
JANコード
4981254042380
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
LS210DN0401B

HDD/SSD容量

JANコード

RoHS?最小発注数量
[1TB以上5TB未満] 4TB
4981254042380
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,730
( 48,103 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体も搭載HDDも安心の3年保証。
・障害発生時に代替機を発送するデリバリー保守パックを用意。
・NAS向けに設計され、長時間稼働に適した高信頼性の「NAS専用HDD」を採用。
・UPS対応で不意の停電によるデータ消失などトラブルを防止。
・多彩なデータバックアップ機能で大容量データも安心保存。
・アカウント管理の一元化。
・Active Directoryとの連携で管理効率アップ。
・スマホ・タブレット専用のWeb設定画面を採用。
・スマホだけでNASの設定が可能。
・「WebAccess」で外出先からオフィスのNASにアクセス可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LinuxNAS 1ベイ LinkStation LS210DNBシリーズの型番LS210DN0401Bのページです。 型番LS210DN0401Bに関する仕様情報を記載しております。
LinuxNAS 1ベイ LinkStation LS210DNBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LinuxNAS 1ベイ LinkStation LS210DNBシリーズ
外付けHDD 1ベイモデル 法人向け
ポータブルHDD USB3.1(Gen1) 耐衝撃 ブラック
LinkStation for SOHO 2.5GbE搭載 高速モデル 1ドライブ
USB3.2(Gen.1)対応外付けHDD HD-LE-Bシリーズ
ポータブルハードディスク HDPD-SUTBシリーズ
メーカーバッファローバッファローバッファローバッファローバッファローアイ・オー・データ機器
通常価格43,73030,592 -15,763 -30,060 -13,609 -24,352
通常出荷日6日目在庫品1日目〜在庫品1日目2日目5日目在庫品1日目
種類NASHDDHDDネットワーク対応HDDHDDHDD
インターフェイスUSB1.1 / USB2.0 / eSATAUSB2.0 / USB3.0USB2.0 / USB3.0 / USB3.1USB2.0 / USB3.0 / イーサネット / USB3.1 / USB3.2USB3.2USB2.0 / USB3.0 / USB3.1
寸法 長さ(mm)1281261411283319
寸法 幅(mm)4545906011484
寸法 奥行き(mm)20520221207171120
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外付けドライブ・ストレージデバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト