17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

トロリーダクト トロリー

通常単価(税別)
12,91056,100
税込単価
14,20161,710
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

省力化、自動化システムとして特におすすめします。屋内用、屋外用、特殊用途向きがございます。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

タイプ

仕様

型式

品名

適用製品

付属品

最小発注数量
その他
屋内用
標準
602
2P20A トロリー
30A・60Aダクト用
圧着端子 3.5㎟付
1個
その他
屋内用
標準
602
3P20A トロリー
30A・60Aダクト用
圧着端子 3.5㎟付
1個
その他
屋内用
標準
1004
4P20A トロリー
30A・60Aダクト用
圧着端子 3.5㎟付
1個
その他
屋内用
標準
602
2P40A トロリー
30A・60Aダクト用
圧着端子8㎟付
1個
その他
屋内用
標準
602
3P40A トロリー
30A・60Aダクト用
圧着端子8㎟付
1個
その他
特殊用途向き
UD型
1004
5P20A トロリー
30A・60Aダクト用
圧着端子 3.5㎟付
1個
その他
屋内用
標準
1004
3P40A トロリー
100Aダクト用
圧着端子8㎟付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,910
( 14,201 )
5日目
14,570
( 16,027 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,300
( 26,730 )
5日目
21,180
( 23,298 )
5日目
22,740
( 25,014 )
5日目
56,100
( 61,710 )
5日目
24,600
( 27,060 )
5日目

詳細情報

基本情報

省力化、自動化システムとして特におすすめします。
屋内用、屋外用、特殊用途向きがございます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トロリーダクト トロリーのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
客先でのメンテナンス時に交換部品として使用しています
3
満足度:3.0
取り外して型番を確認し、ミスミから購入しました。他の通販メーカーも使用していますが、すぐ必要な部品や手配忘れの部品を、翌...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トロリーダクト トロリー
トロリーダクト ハンガー
トロリーダクト 連結金具
トロリーダクト トロリーコレクタ(集電子)(交換部品)
絶縁トロリー トロリーワイヤ 集電アーム
トロリーダクト けん引アーム
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格12,910-1,570 -1,910 -4,980 -11,550 -2,880 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目5日目5日目在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダクトオプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト