エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    絶縁トロリー トロリール スペーサー

    通常単価(税別)
    4,750
    税込単価
    5,225
    通常出荷日:5日目

    【仕様】・100mまで継ぎ目なしでスピード施工。・タイプ:屋内/屋外用

    • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

    型番:

    DH5518
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    DH5518の仕様・寸法情報

    その他
    タイプ
    屋内・屋外用
    仕様
    後付け部材
    適用製品
    60A・150A・200A・300A共通
    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DH5518
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,750
    ( 5,225 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・100mまで継ぎ目なしでスピード施工。
    ・タイプ:屋内/屋外用

    ご注意

    • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    絶縁トロリー トロリール スペーサーの型番DH5518のページです。 型番DH5518に関する仕様情報を記載しております。
    絶縁トロリー トロリール スペーサーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    絶縁トロリー トロリール スペーサー
    絶縁トロリー トロリール 矯正器
    絶縁トロリー トロリール シース用補修カバー(交換部品)
    トロリーダクト 導体継手
    ファクトライン200 吊りボルト振れ止め金具
    ファクトライン400 振れ止め金具
    メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
    通常価格4,7507,5203,140640502 -270
    通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目
    その他その他その他その他その他その他
    タイプ屋内・屋外用屋内・屋外用屋内・屋外用屋内・屋外用--
    仕様後付け部材省力工具--適合ボルト:W3/8長さ:66mm 幅:32mm φ13.5
    適用製品60A・150A・200A・300A共通60A・150A・200A・300A共通60A・150A・200A・300A共通30A・60Aダクト共通ファクトライン200・100・60・30共通ファクトライン400・200・100・60・30共通

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ダクトオプションカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト