17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

絶縁トロリー トロリール 集電アーム用集電ヘッドホルダー (交換部品)

通常単価(税別)
1,7202,710
税込単価
1,8922,981
通常出荷日:5日目

【仕様】・100mまで継ぎ目なしでスピード施工。・タイプ:屋内/屋外用

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用製品

RoHS?最小発注数量
30A用
10
1個
60A・100A用
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,720
( 1,892 )
5日目
2,710
( 2,981 )
5日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・100mまで継ぎ目なしでスピード施工。
・タイプ:屋内/屋外用

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁トロリー トロリール 集電アーム用集電ヘッドホルダー (交換部品)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁トロリー トロリール 集電アーム用集電ヘッドホルダー (交換部品)
絶縁トロリー トロリーワイヤ 集電アーム
絶縁トロリー ハイトロリール(非張力タイプ) 集電アーム
絶縁トロリー トロリール 集電子
絶縁トロリー トロリール シース用補修カバー(交換部品)
トロリーダクト トロリーコレクタ(集電子)(交換部品)
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格1,720-11,550 -12,430 -3,390 -3,1404,980 -
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目〜5日目5日目
その他その他その他その他その他その他
タイプ屋内・屋外用屋内・屋外用屋内用屋内・屋外用屋内・屋外用屋内用

ダクトオプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト