17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ファクトライン200 吊りボルト振れ止め金具

通常単価(税別)
502710
税込単価
552781
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【仕様】・ファクトライン 本体ボルト固定振れ止め防止に使用。

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

最小発注数量
片側用
2個
両側用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
502
( 552 )
在庫品1日目当日出荷可能
710
( 781 )
5日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ファクトライン 本体ボルト固定振れ止め防止に使用。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファクトライン200 吊りボルト振れ止め金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファクトライン200 吊りボルト振れ止め金具
ファクトライン400 振れ止め金具
絶縁トロリー トロリール 矯正器
ファクトライン200 センターフィードインジョイナ
ファクトライン20 吊りフック
ファクトライン 耐震補強金具
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格502-2707,52092,2904211,165
通常出荷日在庫品1日目〜5日目5日目5日目在庫品1日目5日目
その他その他その他その他その他-
仕様適合ボルト:W3/8長さ:66mm 幅:32mm φ13.5省力工具側面ノックアウト径φ65・φ75高さ:50mmボルト長さ500㎜以上のハンガーに使用
適用製品ファクトライン200・100・60・30共通ファクトライン400・200・100・60・30共通60A・150A・200A・300A共通--ファクトライン200・100・60共通
よく一緒に購入される商品

ダクトオプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト