エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    ファクトライン100・60 コードフック

    通常単価(税別)
    779506
    税込単価
    857557
    一部SALE 2026.03.31まで
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    【仕様】・ファクトライン コードフック・適用製品:ファクトライン100/60/30共通

    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
    • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

    型番:

    DH2798
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    DH2798の仕様・寸法情報

    その他
    適用製品
    ファクトライン100・60・30共通
    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DH2798
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    779506
    ( 557 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・ファクトライン コードフック
    ・適用製品:ファクトライン100/60/30共通

    ご注意

    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
    • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ファクトライン100・60 コードフックの型番DH2798のページです。 型番DH2798に関する仕様情報を記載しております。
    ファクトライン100・60 コードフックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ファクトライン100・60 コードフック
    ファクトライン400 振れ止め金具
    ファクトライン200 吊りボルト振れ止め金具
    ファクトライン 化粧パイプ・化粧フランジ
    絶縁トロリー トロリール 矯正器
    トロリーダクト 導体継手
    メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
    通常価格779270502 -1,524 -7,520640
    通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目〜5日目5日目在庫品1日目
    その他その他その他その他その他その他
    適用製品ファクトライン100・60・30共通ファクトライン400・200・100・60・30共通ファクトライン200・100・60・30共通ファクトライン200・100・60・30共通60A・150A・200A・300A共通30A・60Aダクト共通
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ダクトオプションカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト