17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

絶縁トロリー 集電ブロック

通常単価(税別)
2,5606,560
税込単価
2,8167,216
通常出荷日:5日目

絶縁トロリー用 集電ブロック。【特長】・接触部分の信頼性を一段とアップ・耐摩耗性に優れた集電子を採用・...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

種類

定格

長さ A

長さ B

長さ W

接触圧力

RoHS?最小発注数量
トロリールから集電
Aタイプ
5A
45
64.
-
1.96N
-
1個
トロリールから集電
Aタイプ
5A
45
64
-
3.92N
-
1個
銅バーから集電または銅バーへ給電
Dタイプ
5A
45
64
-
3.92N
-
1個
銅バーから集電または銅バーへ給電
Bタイプ
15A
52
64
-
6.86N
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,820
( 4,202 )
5日目
3,220
( 3,542 )
5日目
2,560
( 2,816 )
5日目
6,560
( 7,216 )
5日目

詳細情報

基本情報

絶縁トロリー用 集電ブロック。
【特長】
・接触部分の信頼性を一段とアップ
・耐摩耗性に優れた集電子を採用
・絶縁トロリーにより安全向上

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁トロリー 集電ブロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁トロリー 集電ブロック
絶縁トロリー ハイトロリール(非張力タイプ) 集電アーム
絶縁トロリー トロリーワイヤ 集電アーム
絶縁トロリー トロリール 集電子
トロリーダクト トロリーコレクタ(集電子)(交換部品)
絶縁トロリー トロリール 矯正器
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格2,560-12,430 -11,550 -3,390 -4,980 -7,520
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目〜5日目5日目
その他その他その他その他その他その他
タイプ屋内・屋外用屋内用屋内・屋外用屋内・屋外用屋内用屋内・屋外用
電圧300V600V----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダクトオプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト