17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ファクトライン100 本体

通常単価(税別)
16,01048,590
税込単価
17,61153,449

ファクトライン100 三相と単相の電源を同時に取り出せる多機能ダクト

詳細情報を確認する
  • 幅 (mm)
    58
  • 高さ (mm)
    54
  • カラー
    その他
  • 定格
    3P100A
  • 形状
    直線
  • 色詳細
    クリームグレイ

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    全長

    (mm)

    最小発注数量
    1000
    1個
    2000
    1個
    3000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,010
    ( 17,611 )
    5日目
    34,370
    ( 37,807 )
    5日目
    48,590
    ( 53,449 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ファクトライン100 三相と単相の電源を同時に取り出せる多機能ダクト

    ご注意

    • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ファクトライン100 本体のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ファクトライン100 本体
    ファクトライン20 本体
    ファクトライン30本体(クリームグレイ)
    絶縁トロリー トロリール 屋内・屋外用 本体
    スペシャルフレーム M6シリーズ ダクトフレーム AFD-3090A
    ダクトカバーL (カット品)
    メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicエヌアイシ・オートテックSUS(エスユーエス)
    通常価格16,010-4,810 -8,340 -22,930 ---
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目4日目〜5日目
    幅(mm)583342109040
    高さ(mm)541735223630
    カラーその他その他その他その他シルバーその他
    定格3P100A2P20A4P30A---
    形状直線直線直線直線--
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ダクトカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト