ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ラインセパレータ LS11

通常単価(税別)
4,500
税込単価
4,950
通常出荷日:8日目

【特長】・電気器具の消費電流測定に便利な補助器具・定格電流(A):AC10

  • 過熱して危険なため、10Aを超える負荷を接続しないでください。

型番:

LS11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LS11の仕様・寸法情報

商品区分
その他関連部品
長さ(mm)
感度倍率:1倍/10倍
定格電流(A)
AC 10
定格電圧(V)
AC 125
寸法(mm)
55×35×145
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LS11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,500
( 4,950 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気器具の消費電流測定に便利な補助器具
・定格電流(A):AC10

ご注意

  • 過熱して危険なため、10Aを超える負荷を接続しないでください。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラインセパレータ LS11の型番LS11のページです。 型番LS11に関する仕様情報を記載しております。
ラインセパレータ LS11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラインセパレータ LS11
テストリード TL-29
クランプメーター(交流・直流電流測定用)
ラインセパレータ クランプメーター用 LS11
クランプ電力テスター(デジタル)EA708BW-11
[EA708B-1A/-11/-16用]ACフレキシブルカレントセンサー EA708B-18
メーカー三和電気計器三和電気計器三和電気計器アズワンエスコエスコ
通常価格4,5003,30123,938 -4,50077,04715,208
通常出荷日8日目在庫品1日目1日目1日目2日目1日目
商品区分その他関連部品その他関連部品本体その他関連部品本体その他関連部品
長さ(mm)感度倍率:1倍/10倍1000----
定格電流(A)AC 10-----
定格電圧(V)AC 125-----
寸法(mm)55×35×145-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト