ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

携帯ケース C-77H

携帯ケース C-77H C-77H
通常単価(税別)
5,500
税込単価
6,050
通常出荷日:8日目

【特長】デジタルマルチメータ用ハードケースです。【仕様】適合機種:PC773/CD770/CD771/...

詳細を確認

型番:

C-77H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-77Hの仕様・寸法情報

商品区分
テスタ・マルチメータ用オプション
CE
なし
寸法(mm)
190×140×70
適合機種
PC773、CD770、CD771、CD772
詳細タイプ
ハードケース
-
-

型番リスト

表示件数
型番
C-77H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,500
( 6,050 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
デジタルマルチメータ用ハードケースです。
【仕様】
適合機種:PC773/CD770/CD771/CD772
外形寸法(mm):H190×W140×D70

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品仕様

型番区分対象測定器種類CE対応適合機種用途外形寸法(mm)
C-77H測定器オプション品テスタ用携帯用ケースCEマーク無しPC773/CD770/CD771/CD772携帯用ケースH190×W140×D70

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

携帯ケース C-77Hの型番C-77Hのページです。 型番C-77Hに関する仕様情報を記載しております。
携帯ケース C-77Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
携帯ケース C-77H
テストリード TL-25A
クリップアダプタ TL-9IC
デジタルマルチメータ 多機能 RD700
光リンク接続 KBーUSB773(PC Link7用)
デジタルマルチメータ 多機能 RD701
メーカー三和電気計器三和電気計器三和電気計器三和電気計器三和電気計器三和電気計器
通常価格5,5002,2511,99316,8928,00018,794
通常出荷日8日目8日目8日目1日目在庫品1日目1日目
商品区分テスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプション本体テスタ・マルチメータ用オプション本体
CEなしありなしありありあり
寸法(mm)190×140×70全長:1100、ピン先:18全長:20087×55×179全長:130087×55×179
適合機種PC773、CD770、CD771、CD772PC7000、PC710、PC700、PC720M、PC773、CD772、CD771、CD770、CD732、PC20、RD700、RD701、EM7000、CX506a、SP21、DCM400、DCM400AD、DCM60R、DCL1000、DCL1200R、DLC460F、CAM600SPC7000、PC710、PC700、PC720M、PC773、CD772、CD771、CD770、CD732、PC20、RD700、RD701、CD800a、PM300BT、PM3、PM11、EM7000、CX506a、TA55、SP21、SP20、YX-361TR、SP-18D、CP8D、AP33、DCM400、DCM400AD、DCM460R、DCL1000、DCL1200R、DLC460F-PC773-
詳細タイプハードケーステストリードアダプタ:ICクリップ-PC Link7-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト