17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 容量(W)

    ~mm
  • 定格出力電流(シングルのみ)(A)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

EPSITRON 787シリーズ スイッチング電源 COMPACT Power

通常単価(税別)
11,05916,535特別価格
税込単価
12,16518,189特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・DINレール上端からの高さを 55mm に抑えたコンパクト設計モデル。・分電盤や操作パネルな...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(W)

定格出力電流(シングルのみ)

(A)

寸法 幅

(mm)

RoHS?最小発注数量
31.2
1.3
54
10
1個
48
2
72
10
1個
79.2
3.3
108
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,059
( 12,165 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,512
( 13,763 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,53512,401
( 13,641 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・DINレール上端からの高さを 55mm に抑えたコンパクト設計モデル。
・分電盤や操作パネルなど高さに制限のある BOX に格納する場合などに最適です。
・プラスチック筐体採用。定電流モードに対応。
・EN61558-2-16 適合(787-10xx, 787-11xx のみ)。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EPSITRON 787シリーズ スイッチング電源 COMPACT Powerのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EPSITRON 787シリーズ スイッチング電源 COMPACT Power
EPSITRON 787シリーズ スイッチング電源 CLASSIC Power
EPSITRON 787シリーズ スイッチング電源 ECO Power
スイッチング電源 DC24V出力 DINレール取付(MDR/SDRシリーズ)
スイッチング・パワーサプライ S8VK-Sシリーズ
スイッチング電源 DC24V出力 ケース付き(RS/HRPシリーズ) [HRP-100]
メーカーワゴワゴワゴミンウェルオムロンミンウェル
通常価格11,059-32,039 -8,970 -2,380 -8,602 -1,840 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
形状DINレール直付けDINレール直付け本体カバー付きDINレール直付けDINレール直付け本体カバー付き
シングル/マルチシングルシングルシングルシングルシングルシングル
入力電圧AC/DCAC/DCAC/DCAC/DCAC/DCAC/DC
出力電圧(シングルのみ)DC24VDC24VDC24VDC24VDC24VDC24V
入出力端子形状欧州方式欧州方式ネジ欧州方式欧州方式ネジ

スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング