エレクトロニクス部品技術窓口
Φ30 セレクタスイッチ。【特長】・高信頼性かつ豊富なバリエーション・耐環境性抜群のヘビーデューティー...
詳細を確認| シリーズ | 機種 | 照光分の電圧 (指定記号) | 仕様変更 |
| Φ22 TWシリーズ | 照光押ボタンスイッチ 照光セレクタスイッチ | ・AC/DC 6V(66) ・AC/DC 12V(11) ・AC/DC 24V(22) | UPQW/ALW/AOLW/ALFW/AOLFW/ ALQW/AOLQW/AVLW/ASLWで始まる全機種 |
| Φ25 TWSシリーズ | 照光押ボタンスイッチ 照光セレクタスイッチ | ・AC/DC 6V(66) ・AC/DC 12V(11) ・AC/DC 24V(22) | ALS/AOLS/ALFS/AOLFS/ULQS/UOLQS/AVLS/ASLS で始まる全機種 |
| Φ30 TWNシリーズ | 照光押ボタンスイッチ 照光セレクタスイッチ | ・AC/DC 6V(66) ・AC/DC 12V(11) ・AC/DC 24V(22) | ALN/AOLN//ALGN/AOLGN/ALFN/ AOLFN/AVLN/AJLN/ASLN で始まる全機種 |
| Φ30 TWNDシリーズ | 照光押ボタンスイッチ 照光セレクタスイッチ | ・AC/DC 6V(66) ・AC/DC 12V(11) ・AC/DC 24V(22) | ALD/AOLD/ALFD/AOLFD/AVLD/ASLD で始まる全機種 |

| 機種 | 変更前 | 変更後 | |
| HW-GA1N | HW-UA1 | HW-UA1-H | |
| 照光押ボタンスイッチ 照光セレクタスイッチ | LED電圧:6~24V 接点構成:指定なし | LED電圧:6~240V 接点構成:1接点のみ | LED電圧:6~240V 接点構成:2接点以上 |

・□=鍵不抜け指定:現在ご使用の仕様と同じ指定記号を新形番の□ヘ指定してください。
*1)接続する接点位置が旧品と異なります。メンテナンスでご使用の場合は、使用セレクタスイッチの接点動作を確認してから配線をおこなってください。
*2)接点動作は同じですが使用している接点の種類が異なります。
*3)新セレクタスイッチのハンドルは亜鉛ダイカスト製シリーズのハンドルを採用し、形状変更になります。新しいハンドルは取付角度を45゜単位で変更することができます。

※色指定:B(黒色)、G(緑)、R(赤)、Y(黄)
・□=鍵不抜け指定:現在ご使用の仕様と同じ指定記号を新形番の□ヘ指定してください。
*1)接続する接点位置が旧品と異なります。メンテナンスでご使用の場合は、使用セレクタスイッチの接点動作を確認してから配線をおこなってください。
*3)新セレクタスイッチのハンドルは亜鉛ダイカスト製シリーズのハンドルを採用し、形状変更になります。新しいハンドルは取付角度を45゜単位で変更することができます。
φ22HW シリーズ/φ22TW シリーズ/φ25TWS シリーズ/φ30TWN・TWND シリーズの
表示灯、照光押ボタンスイッチ、照光セレクタスイッチ全機種のレンズ、内蔵LED 球に関する仕様変更についてご案内いたします。

●実施時期
| 対象シリーズ | 実施概要 | 実施時期 |
|---|---|---|
| φ22HW シリーズ | 製品レンズの色目変更 | 2019年11月生産分より順次実施 |
| 保守用レンズの色目変更 | 2019年11月生産分より順次実施 | |
| 内蔵LED球および保守用LED球の変更 | 2020年3月生産分より順次実施 | |
| φ22TW シリーズ φ30TWN/TWNDシリーズ | 製品レンズの色目変更 | 2020年3月生産分より順次実施 |
| 保守用レンズの色目変更 | 2020年3月生産分より順次実施 | |
| 内蔵LED球および保守用LED球の変更 | 2020年5月生産分より順次実施 | |
| φ25TWS シリーズ | 製品レンズの色目変更 | 2020年3月生産分より順次実施 |
| 保守用レンズの色目変更 | 2020年3月生産分より順次実施 | |
| 内蔵LED球および保守用LED球の変更 | 2020年10月生産分より順次実施 |
●変更内容
○HW パイロット角平形の場合

○HW パイロットドーム形の場合

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,800円 ( 4,180円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,270円 ( 5,797円 ) | 19日目 |
4,400円 ( 4,840円 ) | 9日目 |
3,220円 ( 3,542円 ) | 9日目 |
3,220円 ( 3,542円 ) | 9日目 |
4,450円 ( 4,895円 ) | 19日目 |
3,220円 ( 3,542円 ) | 9日目 |
3,520円 ( 3,872円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,900円 ( 5,390円 ) | 19日目 |
4,900円 ( 5,390円 ) | 9日目 |
2,640円 ( 2,904円 ) | 9日目 |
3,800円 ( 4,180円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,050円 ( 4,455円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,830円 ( 6,413円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,900円 ( 5,390円 ) | 9日目 |
1,650円 ( 1,815円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,650円 ( 2,915円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,780円 ( 1,958円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,660円 ( 2,926円 ) | 9日目 |
2,420円 ( 2,662円 ) | 19日目 |
1,320円 ( 1,452円 ) | 9日目 |
2,650円 ( 2,915円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,270円 ( 1,397円 ) | 9日目 |
1,690円 ( 1,859円 ) | 9日目 |
1,690円 ( 1,859円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,514円 ( 2,765円 ) | 1日目 |
2,540円 ( 2,794円 ) | 19日目 |
2,750円 ( 3,025円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,040円 ( 1,144円 ) | 9日目 |
2,500円 ( 2,750円 ) | 9日目 |
1,800円 ( 1,980円 ) | 9日目 |
3,040円 ( 3,344円 ) | 9日目 |
1,040円 ( 1,144円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,430円 ( 1,573円 ) | 9日目 |
2,840円 ( 3,124円 ) | 19日目 |
1,890円 ( 2,079円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,430円 ( 1,573円 ) | 9日目 |
2,820円 ( 3,102円 ) | 9日目 |
4,200円 ( 4,620円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,110円 ( 1,221円 ) | 9日目 |
1,540円 ( 1,694円 ) | 9日目 |
2,200円 ( 2,420円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,880円 ( 5,368円 ) | 9日目 |
6,370円 ( 7,007円 ) | 9日目 |
1,620円 ( 1,782円 ) | 9日目 |
1,540円 ( 1,694円 ) | 9日目 |
1,620円 ( 1,782円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,410円 ( 2,651円 ) | 9日目 |
2,390円 ( 2,629円 ) | 9日目 |
1,620円 ( 1,782円 ) | 9日目 |
2,846円 ( 3,131円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,840円 ( 3,124円 ) | 9日目 |
4,170円 ( 4,587円 ) | 9日目 |
1,430円 ( 1,573円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,200円 ( 2,420円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,500円 ( 2,750円 ) | 19日目 |
2,500円 ( 2,750円 ) | 9日目 |
2,500円 ( 2,750円 ) | 19日目 |
2,490円 ( 2,739円 ) | 19日目 |
1,710円 ( 1,881円 ) | 19日目 |
Φ30 セレクタスイッチ。
【特長】
・高信頼性かつ豊富なバリエーション
・耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ
・銀接点 10A IP65
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

IDEC
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ
3通常価格(税別):2,430円~

IDEC
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ(ノッチ角度90°)
4.8通常価格(税別):1,040円~

ミスミ
セレクタスイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30
4.3通常価格(税別):725円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
MRT、MRX、MRY形ロータリスイッチ
4.7通常価格(税別):1,424円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】セレクタスイッチ(取付穴Φ22・樹脂リング・非照光)
0通常価格(税別):475円~

ミスミ
【マルヤス電業】セレクタスイッチφ25
5通常価格(税別):648円~

IDEC
Φ16 A6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 長角形
4通常価格(税別):2,830円~

IDEC
φ22 TWシリーズ照光セレクタスイッチ
0通常価格(税別):3,190円~

マルヤス電業
25Φ セレクタスイッチ 2ノッチ
0通常価格(税別):920円