17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

FC6A形All-in-Oneプログラマブルコントローラ 表示器接続用ケーブル

通常単価(税別)
17,43319,602
税込単価
19,17621,562
通常出荷日:2日目

【仕様】・IoT時代に最適なPLC、FC6A形をお届けします。

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

RoHS?最小発注数量
RJ45コネクタ-バラ線
10
1個
RJ45コネクタ-D–sub9ピンコネクタ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,433
( 19,176 )
2日目
19,602
( 21,562 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・IoT時代に最適なPLC、FC6A形をお届けします。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FC6A形All-in-Oneプログラマブルコントローラ 表示器接続用ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FC6A形All-in-Oneプログラマブルコントローラ 表示器接続用ケーブル
三菱シーケンサ MELSEC-Aシリーズ用RS-422⇔USBコンバータケーブル
CC-Link Ver1.10固定部用ケーブル
CC-Link Ver1.10可動部用ケーブル
CC-Link Ver1.10高可動部用ケーブル
三菱シーケンサ MELSEC-Qシリーズ用RS-232C⇔USBコンバータケーブル
メーカーIDECダイヤトレンド三菱電機システムサービス三菱電機システムサービス三菱電機システムサービスダイヤトレンド
通常価格17,433-38,400850 -38,177215,19416,700
通常出荷日2日目2日目5日目5日目5日目2日目
対応機器メーカーIDEC製対応三菱電機製対応汎用汎用汎用三菱電機製対応
対応機器シリーズIDEC FC6A形三菱電機 MELSEC Aシリーズ / 三菱電機 MELSEC FXシリーズ汎用ケーブル(CC-Link専用)汎用ケーブル(CC-Link専用)汎用ケーブル(CC-Link専用)三菱電機 MELSEC Qシリーズ
種類表示器接続用ケーブル-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC対応ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト