17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

FC6A形 プログラマブルコントローラ MICROSMART Plus CPUモジュール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
69,82086,868
税込単価
76,80295,555

IoT時代に最適なPLC、FC6A形をお届けします。【特長】・Bluetoot...

詳細情報を確認する
  • 種類
    スタンドアロン
  • 仕様
    Plus CPUモジュール
  • 電源電圧
    DC24V
  • 入力仕様
    DC24V入力(DCシンク/ソース共用)

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    出力仕様

    出力点数

    入力点数

    端子タイプ

    RoHS?最小発注数量
    トランジスタシンク出力 0.5A
    8点
    8点
    ねじ締めタイプ
    10
    1個
    トランジスタシンク出力 0.5A
    8点
    8点
    Push-inタイプ
    10
    1個
    トランジスタソース出力 0.5A
    8点
    8点
    ねじ締めタイプ
    10
    1個
    トランジスタソース出力 0.5A
    8点
    8点
    Push-inタイプ
    -
    1個
    リレー出力 2A(AC240V-2A、DC30V-2A)
    8点
    8点
    ねじ締めタイプ
    10
    1個
    リレー出力 2A(AC240V-2A、DC30V-2A)
    8点
    8点
    Push-inタイプ
    10
    1個
    トランジスタシンク出力 0.1A
    16点
    16点
    MILコネクタタイプ
    10
    1個
    トランジスタシンク出力 0.1A
    16点
    16点
    Push-inタイプ
    -
    1個
    トランジスタソース出力 0.1A
    16点
    16点
    MILコネクタタイプ
    10
    1個
    トランジスタソース出力 0.1A
    16点
    16点
    Push-inタイプ
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    82,500
    ( 90,750 )
    2日目
    69,820
    ( 76,802 )
    2日目
    74,250
    ( 81,675 )
    2日目
    74,380
    ( 81,818 )
    2日目
    74,250
    ( 81,675 )
    2日目
    69,820
    ( 76,802 )
    2日目
    86,868
    ( 95,555 )
    2日目
    86,590
    ( 95,249 )
    2日目
    86,868
    ( 95,555 )
    2日目
    85,796
    ( 94,376 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    IoT時代に最適なPLC、FC6A形をお届けします。
    【特長】
    ・Bluetooth対応(ワイヤレス通信)
    ・Webサーバー機能による遠隔監視
    ・EtherNet通信ポートから、Webサーバー機能やEメール送信機能、FTPサーバー/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です
    ・最大10段、63台の増設モジュールを接続可能

    ご注意

    • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
      販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
      注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    FC6A形 プログラマブルコントローラ MICROSMART Plus CPUモジュールのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    FC6A形 プログラマブルコントローラ MICROSMART Plus CPUモジュール
    スマートリレー FL1F形 ベースモジュール
    プログラマブルコントローラ CP1H
    プログラマブル多軸モーションコントローラ CK5M CPUユニット
    プログラマブルコントローラ CP2E CPUユニット CP2E-Sタイプ スタンダードモデル
    プログラマブルコントローラ CP2E CPUユニット CP2E-Nタイプ ネットワークモデル
    メーカーIDECIDECオムロンオムロンオムロンオムロン
    通常価格69,820-16,580 -75,261 -737,96425,775 -15,910 -
    通常出荷日2日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
    種類スタンドアロンスタンドアロンスタンドアロンベースレススタンドアロンスタンドアロン
    仕様Plus CPUモジュール-----
    電源電圧DC24V-----
    入力仕様DC24V入力(DCシンク/ソース共用)-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    PLC(CPUユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト