17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

産業用ラズベリーパイ RevPiシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

産業用ラズベリーパイ RevPiシリーズ

販売終了

型番

REVOLUTION PI CORE 3

2022年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・耐環境性
IP20、耐ESD・サージ・EMI、広い動作温度範囲
・モジュラー設計
拡張I/Oモジュールを増設可能
・ラズパイ向けのOSS、ハードウェアが使用可能
オープンソースソフトウェア・サードパーティ製デバイスを活用でき、開発の自由度が高く低コスト
【OS】
・Raspbianベース、RT-Patch含む

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はREVOLUTION PI CORE 3(RevPi Core3)を掲載しております。
  • 商品型式:REVOLUTION PI CORE 3は在庫限りで販売終了、後継品はREVPI CORE 3+(8GB)です。仕様の違いをご確認ください。
  • 商品型式:REVPI CONNECTは在庫限りで販売終了、後継品はREVPI CONNECT+(8GB)です。仕様の違いをご確認ください。
  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

OS
その他
CPUタイプ
その他
メモリ容量
4GB
PCタイプ
[小型組み込み] 小型コンピュータ
ストレージ
電源
300W未満
光学ドライブ
LANポート数
1
LANタイプ
100BASE
寸法 高さ(mm)
96
寸法 幅(mm)
22.5
寸法 奥行き(mm)
110.5

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト