エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

PS/2光学式マウス (Mサイズ)

PS/2光学式マウス (Mサイズ) M-K6P2RWH/RS
通常単価(税別)
2,317
税込単価
2,549
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり持ち、オフィスでの使用に最適。PS/2ポートに接続ができる...

詳細を確認

型番:

M-K6P2RWH/RS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M-K6P2RWH/RSの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番インターフェイスコネクタ形状対応機種対応OS分解能読取り方式射出光線種類LED色ボタン数ホイール数電源定格電圧カラー外形寸法サイズ分類質量ケーブル長環境配慮事項VCCI classB対応保証期間JANコード
M-K6P2RWH/RSPS/2PS/2PS/2インターフェイスを装備したWindowsパソコンWindows 8~8.1、Windows 7(~SP1)、Windows Vista(~SP2)、Windows XP(SP2~SP3)1000カウント光学センサー方式可視波長域レッド3個 ※ホイールボタン含む1個PS/2バスパワー5Vホワイト幅60.0mm×奥行105.0mm×高さ40.0mmMサイズ約77g ※ケーブルを含む1.5m環境配慮パッケージ6カ月4953103553842

型番リスト

表示件数
型番
M-K6P2RWH/RS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,317
( 2,549 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり持ち、オフィスでの使用に最適。
PS/2ポートに接続ができる光学式マウス。

【特長】
・リーズナブルながら、マウスの基本性能をしっかりと持ったスタンダードサイズの光学式マウスです。
・パソコンのPS/2ポートに接続できるPS/2対応モデルです。
・環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
・Certified for Windowsロゴを取得しています。
・CE規格に適合した製品です。
・VCCI CLASS Bを取得した、電波障害が少ない設計です。
・スムーズな動作で快適に操作できる分解能1000カウントです。
・軽量なスタンダードサイズモデルで、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの使用にも最適です。
・確実なクリック感を持つホイールを装備し、Webブラウザや各種アプリケーションでのスクロール操作も快適に行えます。
・専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのPS/2ポートに接続するだけですぐに使用可能です。

【商品仕様】
・インターフェイス:PS/2
・コネクタ形状:PS/2
・対応機種:PS/2インターフェイスを装備したWindowsパソコン
・対応OS:Windows 8~8.1、Windows 7(~SP1)、Windows Vista(~SP2)、Windows XP(SP2~SP3)
・分解能:1000カウント
・読取り方式:光学センサー方式
・射出光線種類:可視波長域
・LED色:レッド
・ボタン数:3個 ※ホイールボタン含む
・ホイール数:1個
・電源:PS/2バスパワー
・定格電圧:5V
・カラー:ホワイト
・外形寸法:幅60.0mm×奥行105.0mm×高さ40.0mm
・サイズ分類:Mサイズ
・ケーブル長:1.5m
・質量:約77g ※ケーブルを含む
・環境配慮事項:環境配慮パッケージ
・VCCI classB対応:○
・保証期間:6カ月
・JANコード:4953103553842

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PS/2光学式マウス (Mサイズ)の型番M-K6P2RWH/RSのページです。 型番M-K6P2RWH/RSに関する仕様情報を記載しております。
PS/2光学式マウス (Mサイズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PS/2光学式マウス (Mサイズ)
有線PS2 光学式マウス 3ボタンタイプ
有線 光学式マウス 3ボタンタイプ Mサイズ
USB光学式マウス(Sサイズ)
USB光学式マウス(Mサイズ) M-K6URRSシリーズ
USBレーザーマウス(Mサイズ) M-S2ULRSシリーズ
メーカーエレコムバッファローバッファローエレコムエレコムエレコム
通常価格2,3171,7741,6301,9651,0901,490
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目6日目7日目7日目在庫品1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マウスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト