17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

USB to パラレルプリンタケーブル(UC-PGT) UC-PGT

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

USB to パラレルプリンタケーブル(UC-PGT)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

UC-PGT

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

パラレルインターフェイス接続のプリンタをUSBでパソコンに接続できるコンバータ。

【特長】
・Windows 8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98対応。
・Windows 8.1/8/7/Vista/XP/2000はWindowsの標準ドライバーで動作。
・グラファイトカラーのスケルトン仕様。
・ケーブル長1.8mの標準サイズ。

【商品仕様】
・インターフェイス(パソコン側):USB 1.1
・インターフェイス(デバイス側):セントロニクス準拠(IEEE1284)
・ケーブル長:1.8m
・対応OS:Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)、Windows 2000、
 Windows Me、Windows 98
・電源供給方式:バスパワー供給
・コネクタ形状(パソコン側):USB-A (オス)
・コネクタ形状(デバイス側):アンフェノール36ピン(オス)
・保証期間:6カ月
・付属品:ドライバCD 1枚
・JANコード:4953103139503

ご注意

  • 【販売終了予定品】2021年9月末にてミスミでの取扱いを終了いたします。在庫状況により終了時期は変更する可能性があります。推奨代替品はございません。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト