17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Micro-USB(A-MicroB)ケーブル 1.0m

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MPA-AMB10BK

2022年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。

【特長】
・USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン
 (Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。
・スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
・USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
・外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。
・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。

【商品仕様】
・コネクタ形状:USB(A)オス-USB(Micro-B)オス
・対応機種:≪USB(A)オス側≫USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、≪USB(Micro-B)オス側≫USB(Micro-B)端子を持つ
 スマートフォンなど
・ケーブル長:1.0m
・規格:USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証
・対応転送速度:480Mbps
・プラグメッキ仕様:金メッキピン
・2重シールド:○
・ツイストペアケーブル(通信線):○
・カラー:ブラック
・JANコード:4953103241428

ご注意

  • 【販売終了予定品】2021年9月末にてミスミでの取扱いを終了いたします。在庫状況により終了時期は変更する可能性があります。推奨代替品はございません。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト