エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    コネクタ 12極 メス ケーブルマウント AMPSEAL 16シリーズ

    通常単価(税別)
    797
    税込単価
    877
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    コンタクト数 = 12タイプ = Housingジェンダー = メス行数 = 2取り付けタイプ = ケ...

    詳細を確認
    • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

    型番:

    776533-1
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    776533-1の仕様・寸法情報

    シリーズ
    その他
    適用ピン・コンタクト
    メス(ソケット)
    ピン数
    12
    耐環境性
    その他
    シリーズ詳細
    AMPSEAL 16
    種類
    ハウジング
    行数
    2
    取り付けタイプ
    ケーブルマウント
    耐環境性詳細
    防水性、難燃性
    幅(mm)
    38.33
    深さ(mm)
    40.05
    高さ(mm)
    31.5
    難燃グレード
    UL 94HB
    材質(ハウジング)
    ガラス繊維強化PBT
    色(ハウジング)
    RoHS?
    10

    型番リスト

    表示件数
    型番
    776533-1
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    797
    ( 877 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    コンタクト数 = 12
    タイプ = Housing
    ジェンダー = メス
    行数 = 2
    取り付けタイプ = ケーブルマウント
    シリーズ = AMPSEAL 16
    色 = 赤
    高さ = 31.5mm
    幅 = 38.33mm
    深さ = 40.05mm
    ハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT

    TE Connectivity AMPSEAL 16プラグスタイルレセプタクルハウジング、縮径ワイヤシール付き. ピンコンタクト用AMPSEAL 16セプタクル式ハウジングは、確実にロックするための内蔵一次ラッチ補強及びCPAを備えています。 このAMPSEAL 16コネクタでは、識別カラーと物理的キーイングにより誤かん合を防止します。 レセプタクルハウジングは、インターフェイスとワイヤシール両方を備えたプラグハウジング、ワイヤシールカバー、PLR、及びCPAで構成されています。 このAMPSEAL 16レセプタクルハウジングには縮径ワイヤシールが用意されており、ワイヤサイズ1.30~2.54 mmに対応しています。

    ご注意

    • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コネクタ 12極 メス ケーブルマウント AMPSEAL 16シリーズの型番776533-1のページです。 型番776533-1に関する仕様情報を記載しております。
    コネクタ 12極 メス ケーブルマウント AMPSEAL 16シリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コネクタ 12極 メス ケーブルマウント AMPSEAL 16シリーズ
    コネクタ, 2極, オス, 黒 TE Connectivity AMPSEAL 16シリーズ
    コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ メス 2列 16極
    コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mm メス 3列 12極
    リボンケーブルコネクタ Micro-Matchシリーズ 12極 2列 オス
    コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2.2mm オス 2列 12極
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格797200155169531149
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
    シリーズその他その他その他その他その他その他
    適用ピン・コンタクトメス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)
    ピン数12216121212
    耐環境性その他その他難燃性難燃性耐環境性なし難燃性
    シリーズ詳細AMPSEAL 16AMPSEAL 16MULTILOCK 025AMP Universal PowerMicro-MaTchMULTILOCK 025

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト