17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

コネクタ 2極 メス ケーブルマウント AMPSEAL 16シリーズ 776522-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コネクタ 2極 メス ケーブルマウント AMPSEAL 16シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

776522-1

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

コンタクト数 = 2
タイプ = ハウジング
ジェンダー = メス
行数 = 1
取り付けタイプ = ケーブルマウント
シリーズ = AMPSEAL 16
色 = 赤
高さ = 23.47mm
幅 = 20.33mm
深さ = 39.85mm
ハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT

TE Connectivity AMPSEAL 16プラグスタイルレセプタクルハウジング、縮径ワイヤシール付き. ピンコンタクト用AMPSEAL 16セプタクル式ハウジングは、確実にロックするための内蔵一次ラッチ補強及びCPAを備えています。 このAMPSEAL 16用コネクタでは、識別カラーと物理的キーイングにより誤かん合を防止します。 レセプタクルハウジングは、インターフェイスとワイヤシール両方を備えたプラグハウジング、ワイヤシールカバー、PLR、及びCPAで構成されています。 このAMPSEAL 16用レセプタクルハウジングには縮径ワイヤシールが用意されており、ワイヤサイズ1.30~2.54 mmに対応しています。

ご注意

  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

シリーズ
その他
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
ピン数
2
耐環境性
その他
シリーズ詳細
AMPSEAL 16
種類
ハウジング
行数
1
取り付けタイプ
ケーブルマウント
耐環境性詳細
防水性、難燃性
幅(mm)
20.33
深さ(mm)
39.85
高さ(mm)
23.47

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト