エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE MULT-TAP POST HDR 20P 172380-2

    TE MULT-TAP POST HDR 20P 172380-2 172380-2
    通常単価(税別)
    9,492
    税込単価
    10,441
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    製品タイプ=ヘッダコネクタおよびコンタクトの嵌合先=プリント基板端子のタイプ=ピンBackwall/P...

    詳細を確認

    型番:

    172380-2
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    172380-2の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    商品情報

    製品仕様

    型番製品タイプコネクタおよびコンタクトの嵌合先端子のタイプBackwall/Post Interruptions極数PCB マウント向き列数動作電圧Contact Current Rating (Max)端子保持端子結線面のめっき材質端子嵌合面のめっき仕様端子嵌合面のめっき厚結線ポストとテールの長さStrain Relief嵌合調整嵌合保持嵌合調整のタイプCenterline (Pitch)UL 難燃性グレードハウジングの色ハウジングの材料長さ使用温度範囲実装方法パッケージ数量用途
    172380-2ヘッダプリント基板ピンWithout20ライトアングル2350 VAC6 Aあり金錫76 µm3.5 mmWithoutありあり極性10.16 mmUL 94V-0PBT GF121.9 mm-55 – 105℃ボックス15リセプタクル アセンブリ

    型番リスト

    表示件数
    型番
    172380-2
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,492
    ( 10,441 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    製品タイプ=ヘッダ
    コネクタおよびコンタクトの嵌合先=プリント基板
    端子のタイプ=ピン
    Backwall/Post Interruptions=Without
    極数=20
    PCB マウント向き=ライトアングル
    列数=2
    動作電圧=350 VAC
    Contact Current Rating (Max)=6 A
    端子保持=あり
    端子結線面のめっき材質=金

    端子嵌合面のめっき仕様=金
    端子嵌合面のめっき厚=.76 µm
    結線ポストとテールの長さ=3.5 mm
    Strain Relief=Without
    嵌合調整=あり
    嵌合保持=あり
    嵌合調整のタイプ=極性
    Centerline (Pitch)=10.16 mm
    UL 難燃性グレード=UL 94V-0
    ハウジングの色=黒
    ハウジングの材料=PBT GF
    長さ=121.9 mm
    使用温度範囲=-55 – 105℃
    実装方法=ボックス
    パッケージ数量=15
    用途=リセプタクル アセンブリ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TE MULT-TAP POST HDR 20P 172380-2の型番172380-2のページです。 型番172380-2に関する仕様情報を記載しております。
    TE MULT-TAP POST HDR 20P 172380-2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE MULT-TAP POST HDR 20P 172380-2
    TE ワイヤスプライスコネクタ(絶縁/Tap/赤/20→18.5AWG)
    ELECTRO TAP
    Pスリーブ接続子
    銅線用裸圧着スリーブ(P形)
    銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ(P形)
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityELPA朝日電器ニチフ端子工業ニチフ端子工業
    通常価格9,492217148 -156 -171 -2,245 -
    通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト