エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE SHUR-PLUG 180 170889-2

    型番:

    170889-2
    解除
    • この商品は56個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    170889-2の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    商品情報

    製品仕様

    型番Terminates To極数ハウジングの色カバーのタイプロック プレートの色端子およびスプライス オプション端子の向きハウジングの材質Accepts Wire Insulation Diameter Range使用温度範囲接続先パッケージ数量実装方法
    170889-2ワイヤ/ケーブル1ナチュラルWithoutWithoutReceptacleストレートSoft Vinyl Chloride3.2 – 4.5 mm-25 – 105℃5 種類の直径シリーズ1000バッグ

    型番リスト

    表示件数
    型番
    170889-2
    RoHS?最小発注数量
    10
    56個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    27
    ( 30 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    Terminates To=ワイヤ/ケーブル
    極数=1
    ハウジングの色=ナチュラル
    カバーのタイプ=Without
    ロック プレートの色=Without
    端子およびスプライス オプション=Receptacle
    端子の向き=ストレート
    有極=いいえ
    ハウジングの材質=Soft Vinyl Chloride
    Accepts Wire Insulation Diameter Range=3.2 – 4.5 mm
    使用温度範囲=-25 – 105℃
    接続先=5 種類の直径シリーズ
    パッケージ数量=1000
    実装方法=バッグ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TE SHUR-PLUG 180 170889-2の型番170889-2のページです。 型番170889-2に関する仕様情報を記載しております。
    TE SHUR-PLUG 180 170889-2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE SHUR-PLUG 180 170889-2
    SHUR-PLUG,contact,0.50-2.00mm2
    TE Connectivity, 圧着ターミナルブーツ, 170889-1
    TE 圧着フラグ端子 PIDG FASTON.250(絶縁/青/1.2→2mm/16AWG)
    TE FASTON 250 170187-2
    TE ファストン端子 FASTON.110シリーズ【140717-2】
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格27151082044,99022
    通常出荷日在庫品1日目4日目4日目5日目在庫品1日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト