エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE Multilock Connector System 178413-7

    TE Multilock Connector System 178413-7 178413-7
    通常単価(税別)
    141
    税込単価
    155
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    アクセサリのタイプ=TPA (端子位置保証)コネクタ タイプ=電線対基板色=黄材質=PBT使用温度範囲...

    詳細を確認

    型番:

    178413-7
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    178413-7の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    商品情報

    製品仕様

    型番アクセサリのタイプコネクタ タイプ材質使用温度範囲UL 難燃性グレード実装方法パッケージ数量
    178413-7TPA (端子位置保証)電線対基板PBT-40 – 120℃UL 94V-2100

    型番リスト

    表示件数
    型番
    178413-7
    RoHS?最小発注数量
    10
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    141
    ( 155 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    アクセサリのタイプ=TPA (端子位置保証)
    コネクタ タイプ=電線対基板
    色=黄
    材質=PBT
    使用温度範囲=-40 – 120℃
    UL 難燃性グレード=UL 94V-2
    実装方法=袋
    パッケージ数量=100
    サービス可能=はい

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TE Multilock Connector System 178413-7の型番178413-7のページです。 型番178413-7に関する仕様情報を記載しております。
    TE Multilock Connector System 178413-7のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE Multilock Connector System 178413-7
    ピンコンタクト 0.7mm 圧着端子 Mシリーズ
    Multilock 070シリーズ メス 圧着端子コンタクト
    圧着端子コンタクト メス Multilock 040シリーズ
    圧着端子コンタクト オス Multilock 070シリーズ 173645-1
    TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス
    メーカーTE ConnectivityLEMOTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格1419242,70016020117
    通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト