エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE AMP 643267-1

    型番:

    643267-1
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    643267-1の仕様・寸法情報

    ピン数
    4
    耐環境性
    難燃性
    種類
    リセプタクル(ハウジング)
    高さ(mm)
    34.036
    最高使用温度(℃)
    85
    最低使用温度(℃)
    -55
    動作電圧(V)
    AC600
    難燃グレード
    UL 94V-0
    実装方法
    ボックス
    備考
    認証/規格番号=E28476
    材質(ハウジング)
    ナイロン GF
    色(ハウジング)
    内容量
    1(パッケージ)
    RoHS?
    10

    商品情報

    製品仕様

    型番ハウジングのタイプ極数動作電圧UL 難燃性グレードハウジングの色ハウジングの材料高さ使用温度範囲認証/規格番号実装方法パッケージ数量
    643267-1リセプタクル4600 VACUL 94V-0ナイロン GF34.036 mm-55 – 85℃E28476ボックス1

    型番リスト

    表示件数
    型番
    643267-1
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,067
    ( 1,174 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ハウジングのタイプ=リセプタクル
    極数=4
    列間スペーシング=
    動作電圧=600 VAC
    Centerline (Pitch)=
    UL 難燃性グレード=UL 94V-0
    ハウジングの色=赤
    ハウジングの材料=ナイロン GF
    高さ=34.036 mm
    使用温度範囲=-55 – 85℃
    認証/規格番号=E28476
    実装方法=ボックス
    パッケージ数量=1

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TE AMP 643267-1の型番643267-1のページです。 型番643267-1に関する仕様情報を記載しております。
    TE AMP 643267-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE AMP 643267-1
    TE AMP Universal Power 176277-1
    TE AMP Universal Power 176297-1
    TE AMP Universal Power 176291-1
    TE AMP Universal Power 176288-1
    TE AMP 1MM STD EDGE 340 DUAL POS 5145275-2
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格1,0671091531831004,190
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    ピン数41091510340
    耐環境性難燃性難燃性難燃性難燃性難燃性耐環境性なし
    種類リセプタクル(ハウジング)プラグ(ハウジング)リセプタクル(ハウジング)リセプタクル(ハウジング)リセプタクル(ハウジング)リセプタクル(ハウジング)/ソケット(端子)
    高さ(mm)34.03611.717.617.61313.97
    最高使用温度(℃)8510510510510585
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト