エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE TEコネクタ 7-1437292-4

    TE TEコネクタ 7-1437292-4 7-1437292-4
    通常単価(税別)
    89
    税込単価
    98
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    タイコエレクトロニクス製・コネクタのシールおよびプラグのタイプ : キャビティ プラグ・耐環境性詳細:...

    詳細を確認

    型番:

    7-1437292-4
    解除
    • この商品は6個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    7-1437292-4の仕様・寸法情報

    耐環境性
    その他
    種類
    自動車コネクタ/ハウジング
    耐環境性詳細
    難燃性、防水性
    難燃グレード
    UL 94HB
    RoHS?
    10
    -
    -

    商品情報

    製品仕様

    型番最小発注数量製品カテゴリー製品製品タイプ
    7-1437292-46個自動車コネクタHousingsAutomotive Connectors

    型番リスト

    表示件数
    型番
    7-1437292-4
    RoHS?最小発注数量
    10
    6個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    89
    ( 98 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    タイコエレクトロニクス製
    ・コネクタのシールおよびプラグのタイプ : キャビティ プラグ
    ・耐環境性詳細:難燃性、防水性
    ・難燃グレート:UL 94HB

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TE TEコネクタ 7-1437292-4の型番7-1437292-4のページです。 型番7-1437292-4に関する仕様情報を記載しております。
    TE TEコネクタ 7-1437292-4のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE TEコネクタ 7-1437292-4
    コネクタ, 2極, オス, 黒 TE Connectivity AMPSEAL 16シリーズ
    コネクタ 12極 メス ケーブルマウント AMPSEAL 16シリーズ
    マイクロモータコネクタ アセンブリ
    TE CGS HS,HSM 917572-7
    TE AMP 643267-1
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格892007971,3921991,067
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    耐環境性その他その他その他その他難燃性難燃性
    種類自動車コネクタ/ハウジングハウジングハウジングエンコーダーケーブルI/Oキット、マイクロモータコネクタハウジング/ピン(端子)リセプタクル(ハウジング)
    耐環境性詳細難燃性、防水性防水性、難燃性防水性、難燃性防水性、難燃性--
    難燃グレードUL 94HBUL 94HBUL 94HBUL 94V-0UL 94V-0UL 94V-0

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト